Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV002-07-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV002-07-2P
MN
Model Number
MDSLV002-07-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
413 mm
AA
3 Pollici
AB
403.2863 mm
AC
325 mm
AE
303.6 mm
AF
130 mm
B
366 mm
BA
152.352 mm
C
785.177 mm
D
228.6 mm
E
177.8 mm
ES
51.625 mm
F2
2F
311.15 mm
FF
285.75 mm
G
25 mm
H
17 mm
J
83 mm
K
90 mm
M
296 mm
NW
N-W
92.25 mm
O
467.6 mm
P
484 mm
R
40.4 mm
S
12.75 mm
T
71 mm
V
92.202 mm
U
47.625 mm
XL
242.4608 mm
XN
212 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Toshiba
    MDSL0145-14 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0146-14 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0285-01-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-09B - Geometry
    Toshiba
    AS-958254-326-TS - Geometry
    Toshiba
    AS-958252-254 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-02-2P - Geometry
    Toshiba
    AS-958253-284TS - Parts
    Toshiba
    MDSLV045-06-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-07A-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSLV085-04-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-03-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-01-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-10B-TZ-EQPIII - Geometry
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD