카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV005-07 - Geometry
Bill of material
MDSLV005-07
MN
Model Number
MDSLV005-07
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
413 mm
AA
3.00 인치
AB
403.2863 mm
AC
325 mm
AE
303.6 mm
AF
130 mm
AH
142.779 mm
AJ
279.4 mm
AK
317.5 mm
B
366 mm
BA
149.352 mm
BB
7.4 mm
BD
350 mm
BF
5/8" - 11 UNC 인치
BV
311.5 mm
C
839.279 mm
D
228.6 mm
E
177.8 mm
ES
117 mm
F2
2F
311.15 mm
FF
285.75 mm
G
25 mm
H
17 mm
J
80 mm
NW
N-W
149.352 mm
O
467.6 mm
P
484 mm
R
51.33 mm
S
15.885 mm
T
71 mm
U
60.325 mm
V
146.304 mm
XN
212 mm
XL
242.4608 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드