Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV0245-05-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV0245-05-46P
MN
Model Number
MDSLV0245-05-46P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
1.50 Zoll
AB
354.2863 mm
AF
130 mm
AJ
228.6 mm
AK
266.7 mm
AH
111.4 mm
BB
7.4 mm
BD
286.2 mm
BF
1/2" - 13 UNC Zoll
BV
266.3 mm
C
721.7 mm
ES
90 mm
NW
N-W
117.35 mm
P
400 mm
R
40.3 mm
S
12.75 mm
T
60 mm
U
47.625 mm
V
116.84 mm
XL
242.4608 mm
XN
212 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Toshiba
    MDSLV045-05-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV085-05-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0246-05-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-08A-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-02-2P - Geometry
    Toshiba
    AS-958254-324TS - Geometry
    Toshiba
    AS-958250-182 - Parts
    Toshiba
    MDSLV086-05-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV085-02-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV042-07-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-10C-EQPIII - 447T ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-10C - 447T ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-10A - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-08B - Geometry
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen