Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV0245-05-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV0245-05-46P
MN
Model Number
MDSLV0245-05-46P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
1.50 Pulgada
AB
354.2863 mm
AF
130 mm
AJ
228.6 mm
AK
266.7 mm
AH
111.4 mm
BB
7.4 mm
BD
286.2 mm
BF
1/2" - 13 UNC Pulgada
BV
266.3 mm
C
721.7 mm
ES
90 mm
NW
N-W
117.35 mm
P
400 mm
R
40.3 mm
S
12.75 mm
T
60 mm
U
47.625 mm
V
116.84 mm
XL
242.4608 mm
XN
212 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Toshiba
    MDSLV045-05-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV085-05-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0246-05-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-08A-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-02-2P - Geometry
    Toshiba
    AS-958254-324TS - Geometry
    Toshiba
    AS-958250-182 - Parts
    Toshiba
    MDSLV086-05-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV085-02-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV042-07-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-10C-EQPIII - 447T ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-10C - 447T ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-10A - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-08B - Geometry
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD