Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV0245-06-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV0245-06-46P
MN
Model Number
MDSLV0245-06-46P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
2.00 Pouce
AB
374.2863 mm
AF
130 mm
AJ
279.4 mm
AK
317.5 mm
AH
126.9 mm
BB
7.4 mm
BD
355.6 mm
BF
5/8" - 11 UNC mm
BV
292.2 mm
C
796.1 mm
ES
106 mm
NW
N-W
133.35 mm
P
452 mm
R
46.86 mm
S
12.75 mm
T
60 mm
U
53.975 mm
V
131.318 mm
XL
242.4608 mm
XN
212 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Toshiba
    MDSLV0245-04-2P - Geometry
    Toshiba
    AS-958254-326 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-07A-TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-03-210LP-HEFF - Geometry
    Toshiba
    MDSL0145-11 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0019-01 - Parts
    Toshiba
    MDSL0051-11A-US - 505US ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-10C-TS-EQPIII - 447TS ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-10A-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-09A - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-07B - Geometry
    Toshiba
    MDSL0014-02 - Parts
    Toshiba
    MDSL0014-01 - Parts
    Toshiba
    MDSL0011-07TS - Geometry
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés