Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV0285-05-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV0285-05-46P
MN
Model Number
MDSLV0285-05-46P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
1.50 Pollici
AB
354.2863 mm
AF
130 mm
AJ
228.6 mm
AK
266.7 mm
AH
111.4 mm
BB
7.4 mm
BD
286.2 mm
BF
1/2" - 13 UNC Pollici
BV
266.3 mm
C
721.7 mm
ES
90 mm
NW
N-W
117.35 mm
P
400 mm
R
40.3 mm
S
12.75 mm
T
60 mm
U
47.625 mm
V
116.84 mm
XL
242.4608 mm
XN
212 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Metalwork
    Multiple rotary joint
    Toshiba
    MDSLV081-05-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-05-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-05-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV085-05-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV003-01-2P - Geometry
    Toshiba
    AS-958256-404 - Parts
    Toshiba
    MDSLV045-03-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-01-2P - Geometry
    Toshiba
    AS-958254-324 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV081-07-6P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-04-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV003-03-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0145-11 - Geometry
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD