Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV045-04-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV045-04-2P
MN
Model Number
MDSLV045-04-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
300 mm
AA
1.25 Zoll
AB
283.2972 mm
AC
223 mm
AE
203.75 mm
AF
100 mm
AH
95.1 mm
AJ
184.15 mm
AK
215.9 mm
B
294 mm
BA
108 mm
BB
7.4 mm
BD
254 mm
BF
1/2" - 13 UNC Zoll
BV
241.5 mm
C
638.6 mm
D
158.75 mm
E
127 mm
ES
78 mm
F2
2F
254 mm
FF
209.55 mm
G
18 mm
H
13.5 mm
J
56 mm
NW
N-W
101.6 mm
O
327.75 mm
P
332 mm
R
35.9 mm
S
9.534 mm
T
51 mm
U
41.275 mm
V
100.076 mm
XN
150 mm
XL
198.4245 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Misumi
    SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, SSFG - Shafts - Solid Type
    Toshiba
    MDSLV042-05-2P - Geometry
    Toshiba
    AS-958255-365TS - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0285-04-2P - Geometry
    Toshiba
    AS-958253-286 - Parts
    Toshiba
    MDSLV045-04-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0246-07-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0246-06-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-04-360LP-PREM - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-03-210LP-PREM - Geometry
    Toshiba
    MDSL0145-17 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-10C-TS-EQPIII - 447TS ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-10A-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-08B-EQPIII - Geometry
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen