Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV081-01-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV081-01-2P
MN
Model Number
MDSLV081-01-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
172 mm
AA
0.75 Pouce
AB
193.4022 mm
AC
146 mm
AE
113.9 mm
AF
67.5 mm
B
149 mm
BA
57.15 mm
C
336.3 mm
D
88.9 mm
E
69.85 mm
ES
36.11875 mm
F2
2F
127 mm
FF
101.6 mm
G
10 mm
H
9 mm
J
40 mm
K
48.5 mm
M
110.5 mm
NW
N-W
57.15 mm
O
201.9 mm
P
212 mm
R
19.5 mm
S
4.7625 mm
T
0 mm
U
22.225 mm
V
56.134 mm
XL
154.7710 mm
XN
134 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Toshiba
    MDSLV003-04 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-03-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-05-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV081-07-4P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV003-01-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0286-07-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV001-05-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV003-03-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-03-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-02-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV205-01-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-04-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV003-03 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-03-46P - Geometry
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés