Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV081-03-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV081-03-2P
MN
Model Number
MDSLV081-03-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
260 mm
AA
1 Pollici
AB
263.3015 mm
AC
203 mm
AE
173.35 mm
AF
100 mm
B
213 mm
BA
89.1 mm
C
492.85 mm
D
133.35 mm
E
107.95 mm
ES
65.5 mm
F2
2F
177.8 mm
FF
139.7 mm
G
15 mm
H
10.5 mm
J
50 mm
K
71.5 mm
M
168 mm
NW
N-W
85.85 mm
O
284.85 mm
P
293 mm
R
30.5 mm
S
7.938 mm
T
51 mm
V
84.328 mm
U
34.925 mm
XL
198.4245 mm
XN
150 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Toshiba
    MDSLV001-04-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0285-07-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-04-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV205-06-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-02-2P - Geometry
    Toshiba
    MTX - Drives
    Toshiba
    MDSLV001-01-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV001-06-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV046-06-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV005-07 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV081-01-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-02-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV002-07-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV081-02-2P - Geometry
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD