Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV085-03-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV085-03-2P
MN
Model Number
MDSLV085-03-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
260 mm
AA
1.00 Pulgada
AB
263.3015 mm
AC
203 mm
AF
100 mm
AE
173.35 mm
AH
79.25 mm
AJ
184.15 mm
AK
215.9 mm
B
213 mm
BA
89.1 mm
BB
6.6 mm
BD
229 mm
BF
1/2" - 13 UNC Pulgada
BV
184.6 mm
C
492.85 mm
D
133.35 mm
E
107.95 mm
ES
65.5 mm
F2
2F
177.8 mm
FF
139.7 mm
G
15 mm
H
10.5 mm
J
50 mm
NW
N-W
85.85 mm
O
284.85 mm
P
293 mm
R
30.5 mm
S
7.938 mm
T
41.5 mm
U
34.925 mm
V
69.342 mm
XL
198.4241 mm
XN
150 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Toshiba
    MDSLV0285-03-2P - Geometry
    Toshiba
    AS-958257-444TS - Geometry
    Toshiba
    MDSLV205-02-2P - Geometry
    Toshiba
    AS-958254-326 - Geometry
    Toshiba
    AS-958253-284 - Parts
    Toshiba
    MDSLV085-04-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-02-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0246-05-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-08B-TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0014-02 - Parts
    Toshiba
    MDSL0011-07 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0011-06 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-02 - Geometry
    Toshiba
    AS-958256-404 - Parts
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD