Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV085-04-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV085-04-46P
MN
Model Number
MDSLV085-04-46P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
300 mm
AA
1.25 Pouce
AB
263.3015 mm
AC
223 mm
AF
100 mm
AE
203.75 mm
AH
95.1 mm
AJ
184.15 mm
AK
215.9 mm
B
294 mm
BA
108 mm
BB
7.4 mm
BD
254 mm
BF
1/2" - 13 UNC Pouce
BV
241.5 mm
C
638.6 mm
D
158.75 mm
E
127 mm
ES
78 mm
F2
2F
254 mm
FF
209.55 mm
G
18 mm
H
13.5 mm
J
56 mm
NW
N-W
101.6 mm
O
327.75 mm
P
332 mm
R
35.9 mm
S
9.534 mm
T
51 mm
U
41.275 mm
V
100.076 mm
XL
198.4245 mm
XN
150 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Toshiba
    MDSL0151-07-400LP-PREM - Geometry
    Toshiba
    AS-958257-447 - Parts
    Toshiba
    AS-958251-213 - Parts
    Toshiba
    MDSLV0285-02-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0171-23 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-04-250HP-PREM - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-03-210HP-PREM - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-22UZ - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-02 - Parts
    Toshiba
    MDSL0151-08-440LP-HEFF - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-04-280HP-PREM - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-11 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-10C-TZ - 447TZ ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-10C-TS - 447TS ODP Geometry
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés