Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV085-04-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV085-04-46P
MN
Model Number
MDSLV085-04-46P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
300 mm
AA
1.25 Дюйм
AB
263.3015 mm
AC
223 mm
AF
100 mm
AE
203.75 mm
AH
95.1 mm
AJ
184.15 mm
AK
215.9 mm
B
294 mm
BA
108 mm
BB
7.4 mm
BD
254 mm
BF
1/2" - 13 UNC Дюйм
BV
241.5 mm
C
638.6 mm
D
158.75 mm
E
127 mm
ES
78 mm
F2
2F
254 mm
FF
209.55 mm
G
18 mm
H
13.5 mm
J
56 mm
NW
N-W
101.6 mm
O
327.75 mm
P
332 mm
R
35.9 mm
S
9.534 mm
T
51 mm
U
41.275 mm
V
100.076 mm
XL
198.4245 mm
XN
150 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Toshiba
    MDSL0151-07-400LP-PREM - Geometry
    Toshiba
    AS-958257-447 - Parts
    Toshiba
    AS-958251-213 - Parts
    Toshiba
    MDSLV0285-02-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0171-23 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-04-250HP-PREM - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-03-210HP-PREM - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-22UZ - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-02 - Parts
    Toshiba
    MDSL0151-08-440LP-HEFF - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-04-280HP-PREM - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-11 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-10C-TZ - 447TZ ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-10C-TS - 447TS ODP Geometry
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей