Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV085-06-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV085-06-46P
MN
Model Number
MDSLV085-06-46P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
378 mm
AA
2.00 Дюйм
AB
374.2863 mm
AC
296 mm
AE
273.2 mm
AF
130 mm
AH
126.9 mm
AJ
279.4 mm
AK
317.5 mm
B
360 mm
BA
133.35 mm
BB
7.4 mm
BD
355.6 mm
BF
5/8" - 11 UNC Дюйм
BV
292.2 mm
C
796.1 mm
D
203.2 mm
E
158.75 mm
ES
106 mm
F2
2F
304.8 mm
FF
266.7 mm
G
23 mm
H
17 mm
J
80 mm
NW
N-W
133.5 mm
O
421.2 mm
P
452 mm
R
46.86 mm
S
12.75 mm
T
60 mm
U
53.975 mm
V
131.318 mm
XN
212 mm
XL
242.4508 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Toshiba
    MDSL0031-06-TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-07B-TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-02 - Parts
    Toshiba
    MDSL0051-12B-UZ - 507UZ ODP Geometry
    Toshiba
    MDSLV085-04-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0285-02-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-05-320HP-HEFF - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-11 - Geometry
    Toshiba
    AS-958257-447 - Parts
    Toshiba
    AS-958251-213 - Parts
    Toshiba
    MDSL0171-23 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-10C-TZ - 447TZ ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-27USS - Part
    Toshiba
    TDL01 - Geometry
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей