Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV205-02-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV205-02-2P
MN
Model Number
MDSLV205-02-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
3/4" - 14 NPT Pouce
AB
209.4022 mm
AF
67.5 mm
AJ
184.15 mm
AK
180 mm
AH
66.45 mm
BB
6.6 mm
BD
215.9 mm
BF
1/2 - 13 UNC Pouce
BV
143.1 mm
C
392.55 mm
ES
48.5 mm
NW
N-W
69.85 mm
P
242.9 mm
R
25 mm
S
6.335 mm
T
41.5 mm
U
28.575 mm
V
69.342 mm
XL
154.7710 mm
XN
134 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Toshiba
    MDSLV085-02-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-06-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-08A-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0145-17 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-04 - Parts
    Toshiba
    MDSL0031-01 - Parts
    Toshiba
    MDSL0051-11A-US - 505US ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-08A-TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-07B - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-08 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV085-05-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV042-06-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-07-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0285-04-46P - Geometry
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés