Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV205-02-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV205-02-46P
MN
Model Number
MDSLV205-02-46P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
3/4" - 14 NPT palec
AB
209.4022 mm
AF
67.5 mm
AJ
184.15 mm
AK
180 mm
AH
66.45 mm
BB
6.6 mm
BD
215.9 mm
BF
1/2" - 13 UNC palec
BV
143.1 mm
C
392.55 mm
ES
48.5 mm
NW
N-W
69.85 mm
P
242.9 mm
R
25 mm
S
6.335 mm
T
41.5 mm
U
28.575 mm
V
69.342 mm
XL
154.7710 mm
XN
134 mm
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
    Toshiba
    MDSLV085-02-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV205-02-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0285-02-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-02-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0011-06TS EQP - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-01-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-06 - Geometry
    Toshiba
    AS-958254-324TS - Geometry
    Toshiba
    AS-958250-182 - Parts
    Toshiba
    MDSLV085-05-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV042-07-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0146-11 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-10A - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-09B - Geometry
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model