Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV205-06-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV205-06-46P
MN
Model Number
MDSLV205-06-46P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
2.00 Pollici
AB
373.2863 mm
AF
130 mm
AJ
279.4 mm
AK
317.5 mm
AH
126.9 mm
BB
7.4 mm
BD
355.6 mm
BF
5/8" - 11 UNC Pollici
BV
292.2 mm
C
796.1 mm
ES
106 mm
NW
N-W
133.35 mm
P
440.2 mm
R
46.86 mm
S
12.75 mm
T
60 mm
U
53.975 mm
V
131.318 mm
XL
242.4606 mm
XN
212 mm