Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV205-06-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV205-06-46P
MN
Model Number
MDSLV205-06-46P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
2.00 英寸
AB
373.2863 mm
AF
130 mm
AJ
279.4 mm
AK
317.5 mm
AH
126.9 mm
BB
7.4 mm
BD
355.6 mm
BF
5/8" - 11 UNC 英寸
BV
292.2 mm
C
796.1 mm
ES
106 mm
NW
N-W
133.35 mm
P
440.2 mm
R
46.86 mm
S
12.75 mm
T
60 mm
U
53.975 mm
V
131.318 mm
XL
242.4606 mm
XN
212 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型