카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
BY1563LC1BMHD
Toshiba
Low Voltage Definite Purpose
XT - 'Performance Driven'
TEFC Footed Brake
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/low_voltage_dp/xt/tefc_foot_b/brake_840_c_face_rb.prj},{NB=BY1563LC1BMHD-F1-Bottom},{HP=1.5},{ND=B},{RP=6},{VG=460},{FQ=60},{ET=Premium Efficiency},{SF=1.15},{IC=F},{SM=C-face w/o feet & Standard},{IU=M (Use)},{OM=EQP III-XS},{MP=F1},{LO=Bottom},{NAMEPLATEMN=GENERIC},{MD=Select for Motor Data}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
EQPIII-840 Brake C-FACE RB
Bill of material
BY1563LC1BMHD
MN
Model Number
BY1563LC1BMHD
BY1563LC1BMHD
HP
Horse Power
1.5
1.5
ND
Nema Designs
B
FS
Frame Size
182TC
182TC
RP
Speed (RPM)
1200
1800
1200
1800
RPM
FT
Fan Type
BI (6 Poles)
BI (6 Poles)
VG
Voltage
460
575
460
575
Volts
FQ
Frequency
60
Hz
ET
Efficiency Type
Premium Efficiency
EC
Enclosure
10 lb-ft Brake Motor
10 lb-ft Brake Motor
SF
Service Factor
1.15
IC
Insulation Class
F
SM
Shaft & Mounting
C-face w/o feet & Standard
BT
Bearing Type
Shielded w/plugs
Shielded w/plugs
IU
Internal Use
M (Use)
M (Use)
OM
Options & Modifications
EQP III-XS
MP
Mounting Positions
F1
F2
F1
F2
LO
Conduit Hole Position
Bottom
Right
Top
Left
Bottom
Right
Top
Left
MD
Motor Data
Select for Motor Data
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청