Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV049-03 - Geometry
Bill of material
MDSLV049-03
MN
Model Number
MDSLV049-03
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
260 mm
AA
1 Zoll
AB
263.3015 mm
AC
203 mm
AE
173.35 mm
AF
100 mm
B
213 mm
BA
89.1 mm
C
492.85 mm
D
133.35 mm
E
107.95 mm
ES
61.531 mm
F2
2F
177.8 mm
FF
139.7 mm
G
16.5 mm
H
10.5 mm
J
52 mm
K
71.5 mm
M
172 mm
NW
N-W
85.85 mm
O
284.85 mm
P
293 mm
R
30.5 mm
S
7.938 mm
T
51 mm
U
34.925 mm
V
84.328 mm
XL
198.4245 mm
XN
150 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Toshiba
    MDSLV045-03-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV081-03-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-03-2P - Geometry
    MÄDLER
    MAE-DNM-SM/I-B3-8/POLIG - Standard Three-Phase Motors SM/I, Model B3, 8-polig, approx. 750 1/min.
    HPC
    CHT80 - Asynchronous AC motor 0.55 to 1.1 kW-  Torque : up to 7.6 Nm- Simplified drawing
    Toshiba
    SAS000903-215 - Geometry
    INKOMA-GROUP
    B3 - 3 phase motor
    Toshiba
    MDSLV085-03-46P - Geometry
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen