카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSLV049-03
Toshiba
Low Voltage
56-360 SD, 840, 841
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/lv/56_360_sd/mdslv049_03_asmtab.prj},{NB=MDSLV049-03-F1-Bottom},{MN=MDSLV049-03},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=P9459203P0-02},{SMN=M9459225},{BMN=P9459103-3},{FCMN=M9459703-1},{CBMN=M9459732-1},{TBMN=M9459857-01},{BBMN=M10-UNF-100},{WBMN=M10-7/16},{NAMEPLATEMN=TIPA},{EMN=071-0001},{PPATH=049_03_asmtpl.prj},{A=260},{AA=1},{AB=263.3015},{AC=203},{AE=173.35},{AF=100},{B=213},{BA=89.1},{C=492.85},{D=133.35},{E=107.95},{ES=61.531},{F2=177.8},{FF=139.7},{G=16.5},{H=10.5},{J=52},{K=71.5},{M=172},{NW=85.85},{O=284.85},{P=293},{R=30.5},{S=7.938},{T=51},{U=34.925},{V=84.328},{XL=198.4245},{XN=150}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV049-03 - Geometry
Bill of material
MDSLV049-03
MN
Model Number
MDSLV049-03
MP
Mounting Positions
F1
F2
F1
F2
LO
Conduit Hole Position
Bottom
Right
Top
Left
Bottom
Right
Top
Left
A
260
mm
AA
1
인치
AB
263.3015
mm
AC
203
mm
AE
173.35
mm
AF
100
mm
B
213
mm
BA
89.1
mm
C
492.85
mm
D
133.35
mm
E
107.95
mm
ES
61.531
mm
F2
2F
177.8
mm
FF
139.7
mm
G
16.5
mm
H
10.5
mm
J
52
mm
K
71.5
mm
M
172
mm
NW
N-W
85.85
mm
O
284.85
mm
P
293
mm
R
30.5
mm
S
7.938
mm
T
51
mm
U
34.925
mm
V
84.328
mm
XL
198.4245
mm
XN
150
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MDSLV045-03-46P - Geometry
Toshiba
16.05.2013
MDSLV081-03-46P - Geometry
Toshiba
16.05.2013
MDSLV045-03-2P - Geometry
Toshiba
16.05.2013
MAE-DNM-SM/I-B3-8/POLIG - Standard Three-Phase Motors SM/I, Model B3, 8-pol...
MÄDLER
26.04.2024
CHT80 - Asynchronous AC motor 0.55 to 1.1 kW- Torque : up to 7.6 Nm- Simpl...
HPC
17.02.2022
SAS000903-215 - Geometry
Toshiba
10.05.2024
B3 - 3 phase motor
INKOMA-GROUP
17.04.2019
MDSLV085-03-46P - Geometry
Toshiba
16.05.2013
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청