Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV089-03 - Geometry
Bill of material
MDSLV089-03
MN
Model Number
MDSLV089-03
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
260 mm
AA
1 Pouce
AB
263.3015 mm
AC
203 mm
AE
173.35 mm
AF
100 mm
B
213 mm
BA
89.1 mm
C
492.85 mm
D
133.35 mm
E
107.95 mm
ES
65.5 mm
F2
2F
177.8 mm
FF
139.7 mm
G
15 mm
H
10.5 mm
J
50 mm
K
71.5 mm
M
168 mm
NW
N-W
85.85 mm
O
284.85 mm
P
293 mm
R
30.5 mm
S
7.938 mm
T
51 mm
V
84.328 mm
U
34.925 mm
XL
198.4245 mm
XN
150 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés