Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
AS-958251-213 - Parts
Bill of material
AS-958251-213
MN
Model Number
AS-958251-213
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
260 mm
AA
1 polegada
AB
318.2497 mm
AC
245.3873 mm
AE
173.7758 mm
AF
63.6582 mm
B
180 mm
BA
88.9 mm
C
471.65 mm
D
133.4 mm
G
16.4 mm
H
11 mm
J
50 mm
E
108 mm
ES
61 mm
F2
2F
139.7 mm
NW
N-W
85.9 mm
O
293.4 mm
P
294 mm
R
30.5 mm
S
7.925 mm
T
41.5 mm
U
34.925 mm
V
83.82 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
    Toshiba
    MDSL0051-12B-UZ - 507UZ ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-27USS - Part
    Toshiba
    MDSL0151-04-250HP-PREM - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-11 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-12A-UZ-EQPIII - 505UZ ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0171-22 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-02 - Parts
    Toshiba
    MDSL0171-23 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-10C-TZ - 447TZ ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-06-TS - Geometry
    Toshiba
    TDL01 - Geometry
    Toshiba
    AS-958257-447 - Parts
    Toshiba
    MDSL0151-08-440LP-HEFF - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-07-400LP-PREM - Geometry
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD