Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
AS-958253-284 - Parts
Bill of material
AS-958253-284
MN
Model Number
AS-958253-284
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
350 mm
AA
1-1/2 INCH
AB
426.4904 mm
AC
320 mm
AE
177.8 mm
AF
120 mm
B
305 mm
BA
121 mm
C
678.8 mm
D
177.8 mm
G
19.8 mm
H
14 mm
J
76 mm
K
90 mm
E
139.5 mm
ES
83 mm
F2
2F
241 mm
NW
N-W
117.3 mm
O
387.8 mm
P
408.7176 mm
R
40.4 mm
S
12.7 mm
T
60 mm
U
47.625 mm
V
114.3 mm
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
    Toshiba
    MDSL0051-08A-TS - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-02-46P - Geometry
    Toshiba
    AS-958249-143 - Parts
    Toshiba
    MDSL0014-03 - Parts
    Toshiba
    AS-958256-405 - Parts
    Toshiba
    MDSL0151-02-180LP-PREM - Geometry
    Toshiba
    MDSL0011-06TS EQP - Geometry
    Toshiba
    AS-958254-324TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0019-03 - Parts
    Toshiba
    MDSL0051-07B - Geometry
    Toshiba
    AS-958256-404 - Parts
    Toshiba
    AS-958250-182 - Parts
    Toshiba
    MDSL0051-08B-TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0011-07TS EQP - Geometry
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели