Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
AS-958253-286 - Parts
Bill of material
AS-958253-286
MN
Model Number
AS-958253-286
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
350 mm
AA
1-1/2 Pouce
AB
426.4904 mm
AC
320 mm
AE
177.8 mm
AF
120 mm
B
343 mm
BA
121 mm
C
716.8 mm
D
177.8 mm
G
19.8 mm
H
14 mm
J
76 mm
K
90 mm
E
139.5 mm
ES
83 mm
F2
2F
279 mm
NW
N-W
117.3 mm
O
387.8 mm
P
408.7176 mm
R
40.4 mm
S
12.7 mm
T
60 mm
U
47.625 mm
V
114.3 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Toshiba
    AS-958257-445 - Parts
    Toshiba
    AS-958254-324 - Geometry
    Toshiba
    AS-958255-365 - Geometry
    Toshiba
    AS-958254-326 - Geometry
    Toshiba
    AS-958255-364 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-02-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-07A - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-10B - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-07B-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-04-360HP-HEFF - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-04-280HP-HEFF - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-06 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0014-02 - Parts
    Toshiba
    MDSL0051-11B-USS-EQPIII - 507USS ODP Geometry
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés