Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
AS-958253-286TS - Parts
Bill of material
AS-958253-286TS
MN
Model Number
AS-958253-286TS
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
350 mm
AA
1-1/2 英寸
AB
426.4904 mm
AC
320 mm
AE
177.8 mm
AF
120 mm
B
343 mm
BA
121 mm
C
682.1 mm
D
177.8 mm
G
19.8 mm
H
14 mm
J
76 mm
K
90 mm
E
139.5 mm
ES
49 mm
F2
2F
279 mm
NW
N-W
82.6 mm
O
387.8 mm
P
409 mm
R
35.9 mm
S
9.525 mm
T
60 mm
U
41.275 mm
V
81.28 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型