Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
AS-958255-365 - Geometry
Bill of material
AS-958255-365
MN
Model Number
AS-958255-365
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
416 mm
AA
3 英寸
AB
492.9903 mm
AC
376 mm
AE
228.6 mm
AF
140 mm
B
391 mm
BA
149 mm
C
868.4 mm
D
228.6 mm
E
178 mm
ES
108 mm
F2
2F
311 mm
G
33.6 mm
H
17 mm
J
80 mm
K
120 mm
NW
N-W
149.4 mm
O
470.1 mm
P
517.5 mm
R
51.3 mm
S
15.875 mm
T
79.5 mm
U
60.325 mm
V
146.05 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型