Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
AS-958257-444TS - Geometry
Bill of material
AS-958257-444TS
MN
Model Number
AS-958257-444TS
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
560 mm
AA
3 Pouce
AB
602.1410 mm
AC
460 mm
AE
279.5 mm
AF
200 mm
B
440 mm
BA
190.5 mm
C
1079.2 mm
D
279.5 mm
E
228.5 mm
ES
77 mm
F2
2F
368 mm
G
34.4 mm
H
21 mm
J
110 mm
K
120 mm
NW
N-W
120.7 mm
O
575 mm
P
656 mm
R
51.3 mm
S
15.875 mm
T
100.5 mm
U
60.325 mm
V
114.3 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés