Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
AS-958257-447TS - Geometry
Bill of material
AS-958257-447TS
MN
Model Number
AS-958257-447TS
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
560 mm
AA
3.5 polegada
AB
602.1410 mm
AC
460 mm
AE
279.5 mm
AF
200 mm
B
580 mm
BA
190.5 mm
C
1380.2 mm
D
279.5 mm
E
228.5 mm
ES
77 mm
F2
2F
508 mm
G
34.4 mm
H
21 mm
J
110 mm
K
165 mm
NW
N-W
120.7 mm
O
575 mm
P
656 mm
R
51.3 mm
S
15.875 mm
T
100.5 mm
U
60.325 mm
V
114.3 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
    Toshiba
    MDSL0001-03 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-27USS - Part
    Toshiba
    MDSL0001-09 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-23 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-21 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-08 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-05 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-06TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-11 - Geometry
    Toshiba
    TDL02 - Geometry
    Toshiba
    TDL03 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-07-TS - Geometry
    Toshiba
    TDL04 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-01 - Geometry
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD