Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0009-03 - Parts
Bill of material
MDSL0009-03
MN
Model Number
MDSL0009-03
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
262.6 mm
AA
35 mm
AC
223.5 mm
AE
133.35 mm
AF
70 mm
B
220 mm
BA
88.9 mm
C
738.817 mm
D
133.35 mm
G
24.35 mm
J
55.8 mm
H
11.1125 mm
E
108 mm
ES
60.4 mm
F2
2F
177.8 mm
NW
N-W
85.725 mm
O
288.2 mm
T
51 mm
P
297.66 mm
R
30.5 mm
S
7.988 mm
U
34.925 mm
V
79.375 mm
XN
155 mm
XL
176.0515 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Toshiba
    MDSL0006-02 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-33 - Part
    Toshiba
    MDSL0031-40UZ - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-06B EQP - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-05a - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-04 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-06-TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-02 - Parts
    Toshiba
    MDSL0143-05 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0064-03 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-08 SS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-08 EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-05TS - Geometry
    Toshiba
    SAS003550-449 - Geometry
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés