Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0011-05 - Geometry
Bill of material
MDSL0011-05
MN
Model Number
MDSL0011-05
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
50.8 mm
AB
298.9158 mm
AC
237.5 mm
AF
70 mm
C
706.825 mm
ES
82.55 mm
NW
N-W
117.475 mm
M
266.65 mm
P
363 mm
R
40.411 mm
S
12.75 mm
T
60 mm
U
47.625 mm
V
111.125 mm
XL
176.0515 mm
XN
155 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
    Toshiba
    MDSL0051-01 - Geometry
    Toshiba
    SAS000905-286T - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-40US - Part
    Toshiba
    MDSL0142-04 - Geometry
    Toshiba
    SAS-003991 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-06B - Geometry
    Toshiba
    SAS000918-364TS-29988 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-05B - Geometry
    Toshiba
    SAS003532-404T-7346 - Geometry
    Toshiba
    SAS000905-284T-25863 - Geometry
    Toshiba
    SAS000906-326TS - Geometry
    TOYO
    ECH22-750W - Clean Room Ball Screw Actuator
    Toshiba
    MDSL0041-11 - Geometry
    Toshiba
    SAS-003993 - Geometry
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD