Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0011-07 - Geometry
Bill of material
MDSL0011-07
MN
Model Number
MDSL0011-07
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
91 mm
AB
369.3883 mm
AC
300 mm
AF
140 mm
C
856.525 mm
ES
107.95 mm
NW
N-W
149.225 mm
M
311 mm
P
440 mm
R
51.333 mm
S
15.925 mm
T
71 mm
U
60.325 mm
V
142.875 mm
XL
244.4588 mm
XN
178 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Toshiba
    MDSL0031-14 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-08-440HP-HEFF - Geometry
    Toshiba
    MDSL0011-07TS - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0285-04-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-04-360LP-HEFF - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-11C-USS-EQPIII - 509USS ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-10C-TZ-EQPIII - 447TZ ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-10C-EQPIII - 447T ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-09B-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-08B-TS-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-08A-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-06 - Geometry
    Toshiba
    AS-958257-447TS - Geometry
    Toshiba
    AS-958257-445TS - Parts
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей