Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0019-01 - Parts
Bill of material
MDSL0019-01
MN
Model Number
MDSL0019-01
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
28.2 mm
AC
139 mm
AF
58 mm
C
465.98 mm
ES
36 mm
NW
N-W
57.15 mm
P
212.56 mm
R
19.5 mm
S
4.812 mm
U
22.225 mm
V
50.8 mm
XN
115 mm
XL
134.2296 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)