Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0019-02 - Parts
Bill of material
MDSL0019-02
MN
Model Number
MDSL0019-02
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
28.2 mm
AC
155 mm
AF
58 mm
C
532.23 mm
ES
45.5 mm
NW
N-W
69.85 mm
P
254.56 mm
R
25 mm
S
6.387 mm
U
28.575 mm
V
63.5 mm
XN
115 mm
XL
134.2296 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Toshiba
    MDSLV0246-07-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-08TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0011-06 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-11 - Geometry
    Toshiba
    AS-958255-365 - Geometry
    Toshiba
    AS-958254-324 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV085-04-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-02-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV042-05-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0171-07 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-09A - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-08A-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0019-01 - Parts
    Toshiba
    MDSL0011-07 - Geometry
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)