Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0019-03 - Parts
Bill of material
MDSL0019-03
MN
Model Number
MDSL0019-03
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
35 mm
AC
216.5 mm
AF
70 mm
C
741.003 mm
ES
60.4 mm
NW
N-W
69.85 mm
P
297.66 mm
R
30.5 mm
S
7.988 mm
T
51 mm
U
34.925 mm
V
79.375 mm
XN
155 mm
XL
176.0515 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD