Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0031-03 - Parts
Bill of material
MDSL0031-03
MN
Model Number
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
262.6 mm
AA
1 Pollici
AB
277.72 mm
AC
216 mm
AE
133.2 mm
AF
100 mm
B
220 mm
BA
88.9 mm
C
502.03 mm
D
133.2 mm
G
19.36 mm
J
55.8 mm
H
11.1125 mm
E
108 mm
ES
60.4 mm
F
88.9 mm
F2
2F
177.8 mm
NW
N-W
85.725 mm
M
174.5 mm
O
288.200 mm
P
292 mm
R
30.5 mm
S
7.988 mm
T
51 mm
U
34.925 mm
V
79.380 mm
XL
187.06 mm
XN
134 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD