Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0051-05B-EQPIII - Geometry
Bill of material
MDSL0051-05B-EQPIII
MN
Model Number
MDSL0051-05B-EQPIII
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
324 mm
AA
50.8 mm
AB
314.9158 mm
AC
253.5 mm
AE
242.6 mm
AF
70 mm
B
324 mm
BA
120.65 mm
C
633.325 mm
D
177.6 mm
G
17.8 mm
J
80 mm
H
14.2875 mm
E
139.7 mm
ES
82.55 mm
F2
2F
279.4 mm
NW
N-W
117.475 mm
M
256.5 mm
O
367.6 mm
P
377.5 mm
R
40.411 mm
S
12.7 mm
T
60 mm
U
47.625 mm
V
111.125 mm
XL
176.0515 mm
XN
155 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
    Ready
    Solid Guide Bushes
    WITTE
    UP - UNVIVERSAL PLATE
    WITTE
    PINXS10 - PINCERS XS10
    WITTE
    CP - CLAMPING_PLATE
    Toshiba
    MDSL0051-03 - Geometry
    Toshiba
    SAS003533-444TS - Geometry
    TOYO
    ECB22-750W - Belt Drive
    Toshiba
    MDSL0064-04 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0143-06 - Geometry
    Toshiba
    SAS003533-444T-26137 - Geometry
    WITTE
    HB45/90 - HEEL BLOCK 45°/90°
    WITTE
    CL BARS TR AF16 - CLASSIC BARS TWO ROW
    Toshiba
    MDSL0041-12 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-06 SS - Geometry
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD