Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0051-06B - Geometry
Bill of material
MDSL0051-06B
MN
Model Number
MDSL0051-06B
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
378 mm
AA
62.8 mm
AB
356.3555 mm
AC
292 mm
AE
278 mm
AF
140 mm
B
360 mm
BA
133.35 mm
C
699.6 mm
D
203 mm
G
23.3 mm
J
80 mm
H
17.4625 mm
E
158.75 mm
ES
98.4 mm
F2
2F
304.8 mm
NW
N-W
133.35 mm
M
281.5 mm
O
420 mm
P
424 mm
R
46.863 mm
S
12.7 mm
T
60 mm
U
53.975 mm
V
127.0 mm
XL
244.4588 mm
XN
178 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型