Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0051-11C-USS - 509USS ODP Geometry
Bill of material
MDSL0051-11C-USS
MN
Model Number
MDSL0051-11C-USS
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
638 mm
AA
91 mm
AB
579.0192 mm
AC
449 mm
AE
397 mm
AF
220 mm
B
782 mm
BA
215.9 mm
C
1256.15 mm
D
317 mm
E
254 mm
ES
76.2 mm
F2
2F
711.2 mm
G
35 mm
H
28.6 mm
J
141.5 mm
K
120 mm
M
566 mm
NW
N-W
120.65 mm
O
649.5 mm
P
638 mm
R
51.1425 mm
S
15.875 mm
T
110 mm
U
60.325 mm
V
114.3 mm
XL
398.5311 mm
XN
290 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
    Toshiba
    MDSL0001-13 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0009-03 - Parts
    Toshiba
    MDSL0001-28US - Part
    Toshiba
    MDSL0031-12 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-07 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-18 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-07 EQP III - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-03 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0171-07 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-09-N449LP-PREM - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-04-280LP-PREM - Geometry
    Toshiba
    MDSL0064-01 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-05 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-08 - Geometry
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD