Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0061-02 - Geometry
Bill of material
MDSL0061-02
MN
Model Number
MDSL0061-02
MP
Mounting Positions
A
176 mm
AA
0.75 Zoll
AB
137.28 mm
AC
117.28 mm
AF
55 mm
AE
88.9 mm
AH
52.317 mm
AJ
152 mm
AK
114.3 mm
B
149 mm
BA
69.849 mm
BB
4.5 mm
BC
4.819 mm
BD
164.6 mm
BFTAP
BF TAP
3/8-16UNC Zoll
BV
211.5 mm
C
395.317 mm
D
88.9 mm
E
65.913 mm
ES
36 mm
F2
2F
76 mm
G
3.0378 mm
H
8.74 mm
J
36.1385 mm
NW
N-W
47.498 mm
O
178.9 mm
P
180 mm
R
12.83 mm
S
4.7935 mm
U
15.868 mm
V
41.275 mm
XL
110 mm
XN
78 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Toshiba
    MDSL0062-03 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-09 - Geometry
    Toshiba
    SAS000905-286T-25864 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-04 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0121-02 - 182T/184T EQPIII Purchased Motor Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-40UZ - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-07 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0011-01 EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-06B TS EQP - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-35-TS - Part
    Toshiba
    MDSL0001-35 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-28US - Part
    Toshiba
    MDSL0006-01 EQPIII - Geometry
    Toshiba
    SAS-004001 - Geometry
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen