Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0142-04 - Geometry
Bill of material
MDSL0142-04
MN
Model Number
MDSL0142-04
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
304 mm
AA
44 mm
AB
312.9158 mm
AC
251.5 mm
AE
158.65 mm
AF
70 mm
AH
102.5 mm
AJ
92.075 mm
AK
252 mm
B
298 mm
BA
108 mm
BB
7.3 mm
BC
0.9 mm
BD
280 mm
BV
234.1 mm
C
667.1 mm
D
158.65 mm
E
127 mm
ES
74 mm
H
14.2875 mm
NW
N-W
101.6 mm
O
341.15 mm
P
165 mm
R
35.9 mm
S
9.575 mm
T
51 mm
U
41.275 mm
V
95.25 mm
XL
176.0515 mm
XN
155 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD