Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0143-07 - Geometry
Bill of material
MDSL0143-07
MN
Model Number
MDSL0143-07
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
BS
Blower Conduit Box Position
A
416 mm
AA
91 mm
AB
370.3883 mm
AC
301 mm
AE
228.5 mm
AF
140 mm
AH
115.4 mm
AJ
139.7 mm
AK
317.5 mm
B
391 mm
BA
130.175 mm
BB
7.3 mm
BC
1.1 mm
BD
350 mm
BV
303.7 mm
C
1080.525 mm
D
228.5 mm
E
177.8 mm
ES
107.95 mm
H
17.4625 mm
K
120 mm
NW
N-W
149.225 mm
O
460 mm
P
463 mm
R
51.333 mm
S
15.975 mm
T
71 mm
U
60.325 mm
V
142.875 mm
XL
244.4588 mm
XN
178 mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    Toshiba
    SAS000918-364TS-29988 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0142-04 - Geometry
    Toshiba
    SAS003532-404T-7346 - Geometry
    Toshiba
    SAS000906-326TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-05B - Geometry
    Toshiba
    MDSL00341-06 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-06B - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-01 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-40US - Part
    Toshiba
    MDSL0041-11 - Geometry
    Toshiba
    SAS000905-284T-25863 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0011-05 - Geometry
    Toshiba
    SAS-003993 - Geometry
    Toshiba
    SAS-003991 - Geometry
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD