Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0151-04-250LP-PREM - Geometry
Bill of material
MDSL0151-04-250LP-PREM
MN
Model Number
MDSL0151-04-250LP-PREM
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
1 1/2 Pollici
AB
292.716 mm
AC
231 mm
AF
100 mm
AG
912.55 mm
AH
69.85 mm
AJ
231.775 mm
AK
209.55 mm
BB
6.35 mm
BD
254 mm
BE
25 mm
BF
11.11 mm
BU
45 deg
BV
384 mm
C
982.4 mm
ES
51.56 mm
EU
31.685 mm
EW
9.525 mm
EX
19.05 mm
OX
526.25 mm
P
397 mm
R
25.3997 mm
S
6.35 mm
U
41.2685 mm
V
69.85 mm
XL
187.0611 mm
XN
134 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Toshiba
    MDSL0041-05 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0141-01 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0063-03 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-11B-USS - 507USS ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-35 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-05TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-27USS - Part
    Toshiba
    MDSL0031-07-TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-18 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-09 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-07 - Geometry
    Toshiba
    TDL02 - Geometry
    Toshiba
    SAS000904-254T-24087 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0171-08 - Geometry
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD