Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0151-04-250LP-PREM - Geometry
Bill of material
MDSL0151-04-250LP-PREM
MN
Model Number
MDSL0151-04-250LP-PREM
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
1 1/2 英寸
AB
292.716 mm
AC
231 mm
AF
100 mm
AG
912.55 mm
AH
69.85 mm
AJ
231.775 mm
AK
209.55 mm
BB
6.35 mm
BD
254 mm
BE
25 mm
BF
11.11 mm
BU
45 deg
BV
384 mm
C
982.4 mm
ES
51.56 mm
EU
31.685 mm
EW
9.525 mm
EX
19.05 mm
OX
526.25 mm
P
397 mm
R
25.3997 mm
S
6.35 mm
U
41.2685 mm
V
69.85 mm
XL
187.0611 mm
XN
134 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型