Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0151-04-280HP-PREM - Geometry
Bill of material
MDSL0151-04-280HP-PREM
MN
Model Number
MDSL0151-04-280HP-PREM
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
1 1/2 Pollici
AB
292.716 mm
AC
231 mm
AF
100 mm
AG
912.55 mm
AH
69.85 mm
AJ
231.775 mm
AK
209.55 mm
BB
6.35 mm
BD
254 mm
BE
25 mm
BF
11.11 mm
BU
45 deg
BV
384 mm
C
982.4 mm
ES
51.56 mm
EU
22.1615 mm
EW
9.4135 mm
EX
18.985 mm
OX
526.25 mm
P
397 mm
R
25.4 mm
S
6.35 mm
U
28.5685 mm
V
69.85 mm
XL
187.0611 mm
XN
134 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Toshiba
    MDSL0151-04-250HP-PREM - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-11 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-07 - Geometry
    Toshiba
    SAS000903-215 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0171-22 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-09-N449HP-HEFF - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-16 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-12A-UZ-EQPIII - 505UZ ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0171-23 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-18 - Geometry
    Toshiba
    SAS000917-184T-31897 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-05 TS - Geometry
    Toshiba
    TDL01 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-03 EQPIII - Geometry
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD