Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0151-04-280LP-PREM - Geometry
Bill of material
MDSL0151-04-280LP-PREM
MN
Model Number
MDSL0151-04-280LP-PREM
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
1 1/2 Zoll
AB
292.716 mm
AC
231 mm
AF
100 mm
AG
912.55 mm
AH
114.3 mm
AJ
231.775 mm
AK
209.55 mm
BB
6.35 mm
BD
254 mm
BE
25 mm
BF
11.11 mm
BU
45 deg
BV
384 mm
C
1026.85 mm
ES
96.012 mm
EU
44.385 mm
EW
9.525 mm
EX
19.05 mm
OX
526.55 mm
P
397 mm
R
46.863 mm
S
12.7 mm
U
53.9625 mm
V
69.85 mm
XL
187.0611 mm
XN
134 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Toshiba
    MDSL0001-33 - Part
    Toshiba
    MDSL0151-09-N449LP-HEFF - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-17 EQP841 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-05TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-27USS - Part
    Toshiba
    MDSL0001-05 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-21 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-16 - N587UZ TEFC High Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-13 - Geometry
    Toshiba
    SAS000903-213 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0171-30 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0171-11 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-08-440LP-PREM - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-07-400HP-HEFF - Geometry
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen