Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0151-09-N449LP-PREM - Geometry
Bill of material
MDSL0151-09-N449LP-PREM
MN
Model Number
MDSL0151-09-N449LP-PREM
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
3 英寸
AB
611.6593 mm
AC
502 mm
AF
232.5 mm
AG
1670.3 mm
AH
127 mm
AJ
374.65 mm
AK
342.9 mm
BB
6.35 mm
BD
508 mm
BE
25 mm
BF
17.4625 mm
BU
45 deg
BV
689 mm
C
1797.3 mm
ES
87.3775 mm
EU
50.735 mm
EW
9.5 mm
EX
18.985 mm
OX
1060.894 mm
P
707.6918 mm
R
51.333 mm
S
15.875 mm
U
60.3125 mm
V
127 mm
XL
385.0948 mm
XN
260 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型