Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
SAS000903-215 - Geometry
Bill of material
SAS000903-215
MN
Model Number
SAS000903-215
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
260 mm
AA
35 mm
AB
222.4996 mm
AC
188.5 mm
AE
178.4 mm
AF
64.4718 mm
B
213 mm
BA
88.8 mm
C
502.6 mm
D
133.4 mm
G
16.4 mm
J
50 mm
H
11 mm
E
108 mm
ES
61 mm
F2
2F
177.8 mm
NW
N-W
85.9 mm
O
275.4 mm
P
284.4 mm
R
30.5 mm
S
7.925 mm
T
51 mm
U
34.925 mm
V
79.3 mm
XL
157.878 mm
XN
134.5 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Toshiba
    SAS-003993 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-11 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-07 - Geometry
    Toshiba
    SAS000918-364TS-29988 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0142-04 - Geometry
    Toshiba
    SAS003532-404T-7346 - Geometry
    Toshiba
    SAS000917-184T-31897 - Geometry
    Toshiba
    SAS000905-286T - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-06B - Geometry
    Toshiba
    SAS-003991 - Geometry
    TOYO
    ECH22-750W - Clean Room Ball Screw Actuator
    Toshiba
    SAS000905-284T-25863 - Geometry
    Toshiba
    SAS000906-326TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0143-07 - Geometry
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen