Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
SAS000905-286T-25864 - Geometry
Bill of material
SAS000905-286T-25864
MN
Model Number
SAS000905-286T-25864
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
324 mm
AA
63 mm
AB
340.455 mm
AC
276 mm
AE
245 mm
AF
140 mm
B
324 mm
BA
120.8 mm
C
736.6 mm
D
180 mm
G
20 mm
J
60 mm
H
14.5 mm
E
139.5 mm
ES
83 mm
F2
2F
279 mm
NW
N-W
117.3 mm
O
380 mm
P
395.1 mm
R
40.4 mm
S
12.7 mm
T
60 mm
U
47.625 mm
V
111.3 mm
XL
242.6821 mm
XN
206 mm
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
    Toshiba
    MDSL0006-02 - Geometry
    Toshiba
    SAS000916-145 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-01 - Geometry
    Toshiba
    SAS000905-284T - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-02 EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0009-02 - Parts
    Toshiba
    MDSL0006-05 SS EQPIII - Geometry
    Toshiba
    SAS003533-444TS - Geometry
    Toshiba
    SAS003532-405T-28196 - Geometry
    Toshiba
    SAS000906-326TS-26007 - Geometry
    Toshiba
    SAS000906-326T-25928 - Geometry
    Toshiba
    SAS000905-286TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-05B-TS-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-07 - Geometry
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели