Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
SAS000906-324T-29985 - Geometry
Bill of material
SAS000906-324T-29985
MN
Model Number
SAS000906-324T-29985
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
378 mm
AA
63 mm
AB
364.27 mm
AC
301 mm
AE
278.2 mm
AF
140 mm
B
322 mm
BA
133 mm
C
757.9 mm
D
203.2 mm
G
23 mm
J
80 mm
K
80 mm
H
17 mm
E
159 mm
ES
99 mm
F2
2F
267 mm
NW
N-W
133.4 mm
O
429.2 mm
P
441 mm
R
46.8 mm
S
12.7 mm
T
60 mm
U
53.975 mm
V
127 mm
XL
242.6821 mm
XN
206 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés