Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
SAS000906-326T-30510 - Geometry
Bill of material
SAS000906-326T-30510
MN
Model Number
SAS000906-326T-30510
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
378 mm
AA
63 mm
AB
365.455 mm
AC
301 mm
AE
278.2 mm
AF
140 mm
B
368 mm
BA
133 mm
C
795.9 mm
D
203.2 mm
G
28.2 mm
J
80 mm
H
17 mm
E
159 mm
ES
99 mm
F2
2F
305 mm
NW
N-W
133.4 mm
O
429.2 mm
P
441 mm
R
46.8 mm
S
12.7 mm
T
60 mm
U
53.975 mm
V
127 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Baldor Reliance
    Grip Tight Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - GT Normal Duty Pillow Blocks
    Toshiba
    MDSL0006-02 - Geometry
    Toshiba
    SAS003532-405TS - Geometry
    Ready
    CAMDRIVE
    Toshiba
    MDSL0051-02 EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-06 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-07-TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-05 SS - Geometry
    WITTE
    UP - UNVIVERSAL PLATE
    TOYO
    ETH13-200W - Ball Screw Drive
    Toshiba
    SAS003532-405T-28196 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0145-06 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-06 EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-08-TS - Geometry
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD